{"product":{"productId":"agid.20792","price":6,"name":"MÉRŐSZALAG VÍZSZINTES ÖNTAPADÓ, ALAK:ANULLPONT BALRA, SKÁLABEOSZTÁS MINDKÉTOLDAL 1000X13, H=0,5, T=1 MM, ACÉLFEHÉR FESTETT"},"currency":"EUR"}
Mérőszalag
vízszintes
acél
fehér
festett
- Alkalmazási területek: gépek, munkaasztalok, munkapadok
Mennyiségi egység
6,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőszalag
Alak
A
Kivitel 1
vízszintes
Terméktípus
mérőszalag
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
fehér
Alaptest
felülete
festett
B=Szélesség
13
H=Magasság
0,5
L=Hossz
1000
N=nullapont
balra
S=skálabeosztás
mindkét oldalon
Osztás
1 mm
Rögzítési mód
öntapadó
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
fehérre lakkozott.
További információk
Mm osztású mérőszalagok a felső és alsó élnél fekete színben és folyamatos centiméterjelöléssel. Tizedes jegyek piros színnel (1 m hosszúság alatt és középső nullpont esetén csak fekete).
A mérőszalagok öntapadó hátoldalúak, ami védőfóliával van ellátva. Ezt a fóliát felragasztás előtt le kell húzni.
A mérőszalagok öntapadó hátoldalúak, ami védőfóliával van ellátva. Ezt a fóliát felragasztás előtt le kell húzni.
Kullanım
A mérőszalagokat mindenek előtt ott használják, ahol pontos mérés szükséges. Gépeken, munkaasztalokon és munkapadokon kerülnek alkalmazásra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.