- Alkalmazási területek: gépek, munkaasztalok, munkapadok
- Tükröződésmentes leolvasás
- Kérésre különböző változatokban kapható
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Alumínium mérőlécek merev kivitelben, öntapadó hátoldallal vagy furatokkal. Keresztmetszet 15 x 2 mm.
Tükrözésmentes leolvashatóság a fekete eloxált felületnek és az erősen kontrasztos skálajelzéseknek köszönhetően. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Tükrözésmentes leolvashatóság a fekete eloxált felületnek és az erősen kontrasztos skálajelzéseknek köszönhetően. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Egyedi igényre
– Nullpont jobbra/alul vagy középen
– Skálabeosztás felül/jobbra vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
– Skálabeosztás felül/jobbra vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.