- x-y tengelyek gyors megvalósítására
- Különböző alkatrészekkel kombinálható
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A szerelőlap a rövid, ill. hosszú, elektromos hajtású pozicionálóasztalok függőleges felszereléséhez használható. Hornyokkal az induktív közelítőkapcsoló (20905-005) közvetlen rögzítéséhez. A közelítőkapcsolókat a pozicionálóegység felszerelt állapotában lehet beszabályozni. Az M4 menetes furatok az érintkezőtartó 21093 rögzítésére szolgál.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.