text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Pozicionáló rendszerek

Bejegyzések / oldal
24 / 27 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    24 / 27 bejegyzés

    Legtöbbször vásárolt

    Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

    Pozicionáló rendszerek

    A norelem árukínálatában a pozicionáló rendszerek széles választékát találja. A motoros pozicionáló asztalok mellett a norelem klasszikus kézi pozicionáló rendszereket is kínál.

    A pozicionáló asztalok szinte játékmentes vezetése lehetővé teszi az akadálytalan és pontos pozicionálást szerszám- vagy akár kezelőrendszerekben is. A játékmentes orsónak köszönhetően a szán az orsó külön beszorítása és kioldása nélkül átállítható. A vezető sugárirányú játéka kisebb, mint 0,02 mm. A pozicionáló asztalok másik nagy előnye, hogy az orsó önzáró és további beszorító funkcióval rendelkezik.

       

    A pozicionáló rendszerek alkalmazási területei

    A norelem pozicionáló rendszerek gép- és speciális gépgyártásban, méréstechnikában, optikai alkalmazásokban, az automatizálás számos területén, laboratóriumokban teszteszközök készítésére és modellépítésre használhatók.

       

    A pozicionáló rendszerek anyaga

    A norelem pozicionáló asztalokhoz a csapágybakok és szánok alumíniumötvözetből készülnek, amelyet befejezésül eloxálnak. A vezetőoszlopok és a hengerelt menetes orsók nemesacélból készülnek. Továbbá a szánban karbantartást nem igénylő siklócsapágy helyezkedik el, amely szán minimális ellenállású mozgatására szolgál. A pozicionáló asztalok kivitelétől függően a webáruházban műanyagból készült helyzetkijelzők kaphatók.

    A pozicionáló rendszerek előnyei

    • Leolvasható skála (az orsó állítási útja 0,1 mm-es pontossággal leolvasható)
    • Önzárás
    • Szorító funkció
    • A pozicionáló rendszerek holtjátékmentes vezetése
    • Moduláris elven működő pozicionáló rendszerek: A praktikus moduláris elv révén a norelem pozicionáló asztalok és pozicionáló körasztalok a mindenkori azonos méretű keresztasztalokkal vagy emelőasztalokkal is kombinálhatók.
    • A pozicionáló rendszerek karbantartásmentes siklócsapágy-vezetése
    • Hosszú élettartamú pozicionáló asztalok fárasztó karbantartás nélkül

       

    A norelem pozicionáló asztalok kivitelei

    A norelem a hagyományos pozicionáló asztalok mellett további változatként beépített helyzetkijelzővel ellátott pozicionáló asztalokat kínál a technikusoknak és tervezőknek. Ezek 0,1 mm-es megjelenítési pontossággal mutatják a szán helyzetét. A helyzetkijelző a szán négy különböző pontján csavarkötéssel rögzíthető.

    Az automatikus alkalmazásokhoz a pozicionáló asztalok elektromos hajtással és integrált vezérléssel is kaphatók.

    A pozicionáló asztalok rövid és hosszú változatban is rendelhetők, pozicionáló asztalként, keresztasztalként, emelőasztalként vagy körasztalként. Ezenkívül a norelem webáruház/termékkatalógus a pozicionáló rendszerekhez megfelelő kiegészítők teljes skáláját kínálja, mint például függőleges tartók, elfordítótárcsák, billentővasalatok, csuklós fejek, szerelő alaplemezek és szerelőkonzolok a pozicionáló asztalokhoz.

    A pozicionáló rendszerek állítási útja

    A pozicionáló rendszerek állítási útja a pozicionáló asztal hosszától függően változó:

    • 11 mm és 25 mm között a rövid asztaloknál
    • 23 mm és 86 mm között a hosszú asztaloknál

    A pozicionáló asztalok és keresztasztalok balról jobbra átállíthatók, az asztalok felemelhetők és lesüllyeszthetők.

      

    Pozicionáló asztalok

    A norelem pozicionáló asztalok 6 változatban kaphatók: rövid modellként helyzetkijelző nélkül, helyzetkijelzővel vagy elektronikus helyzetkijelzővel. A norelem pozicionáló asztalok hosszú kivitele ugyancsak helyzetkijelző nélkül, helyzetkijelzővel vagy elektronikus helyzetkijelzővel érhető el a norelem termékkínálatában.

       

    Keresztasztalok

    A keresztasztalok a tartozékokkal kiegészítve különböznek a pozicionáló asztaloktól. A keresztasztalok egyszerűen kiegészíthetők emelőasztalokkal és egyéb tartozékokkal.

      

    Emelőasztalok

    Az emelőasztalokat akkor használják, amikor az alkatrészeket és szerelvényeket (pl. ütközők, érzékelők, végálláskapcsolók, asztalok, kamerák, teljes szerelvények stb.) függőlegesen kell pozicionálni.

       

    Pozicionáló körasztalok

    A norelem pozicionáló körasztalai 360°-os beállítási értékkel rendelkeznek végütköző nélkül.

    A pozicionáló rendszerek bő termékkínálata függőleges tartókat rövid és hosszú kivitelben, elfordítótárcsákat, billentővasalatokat, csuklós fejeket, szerelő alaplemezeket szerelő sarokidomokat is tartalmaz.