text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
EN AW-6082 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők többek között a gépgyártásban, a szerszámgyártásban és a mérőkészülékek gyártásában, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.

TI = A rögzítőfuratok E1/E2/MI száma a belső részben.
TA = A rögzítőfuratok E/E1/MA száma a külső részben.

TM = A központosító furatok D1 száma a belső részben.
TN = A központosító furatok D1 száma a külső részben.
Előnyök
Minden menetes furaton egy kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra. Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z irányban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak