Anyag
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagypontosságű görgőscsapágyazású szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint optikai eszközökben és a finommechanika területén alkalmazhatók.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
Egyedi igényre keresztszánok is szállíthatók.
A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
Egyedi igényre keresztszánok is szállíthatók.
A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.