text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
Rögzítőanyag mellékelve.
További információk
Opcióként fiókaljra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
21335-20Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 160 kg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak