- Fiókaljra szerelésre
- Oldalra szerelésre
Leírás
Anyag
Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
Rögzítőanyag mellékelve.
Rögzítőanyag mellékelve.
További információk
Opcióként fiókaljra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
21335-20Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 160 kg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.