Anyag
Szerelő szögidom, nemesacél.
Kivitel
Szerelő szögidom, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Szerelő szögidom, nemesacél.
Kivitel
Szerelő szögidom, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
Opcióként alapra vagy oldalra szereléshez.
Accessory
21334-50 Teleszkópos fióksínek, nemesacél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.