text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos Sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
17,5
H=Magasság
54
L=Hossz
450
A
26
A1
160
A2
192
A3
320
A4
352
A5
128
A6
160
A7
320
A8
352
Gyártói cikkszám
DZ5417-0045
Löket S
487
RoHS
true
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
84
Teherbírás páronként (10.000 ciklus) kg
95
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár

Leírás

Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.
Előnyök
Rögzítés zárt helyzetben
Alkalmas lapos beszerelésre
Könnyű futás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak