Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Több
Kevesebbet
Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 50 kg, A alak
kezdet
19,92 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 50 kg, B alak
kezdet
23,83 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 50 kg, C alak
kezdet
25,29 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 50 kg, D alak
kezdet
19,58 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 50 kg, E alak
kezdet
21,70 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A alak:
A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
B alak:
Enyhe nyomásra a teleszkópos fióksínek önállóan, szinte teljesen zajtalanul tolódnak ki. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
C alak:
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
D alak:
Rögzítés zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
E alak:
Az önbehúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A alak:
A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
B alak:
Enyhe nyomásra a teleszkópos fióksínek önállóan, szinte teljesen zajtalanul tolódnak ki. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
C alak:
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
D alak:
Rögzítés zárt helyzetben.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
E alak:
Az önbehúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek mozgása lelassul és önállóan mozognak a véghelyzetbe.
A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.
Hőmérséklet-tartomány
A alak:
+10°C - +40°C között
B alak:
-20°C - +70°C között
C alak:
-20°C - +70°C között
D alak:
-20°C - +70°C között
+10°C - +40°C között
B alak:
-20°C - +70°C között
C alak:
-20°C - +70°C között
D alak:
-20°C - +70°C között
Előnyök
Fékezett
Nyomásra nyíló
Önbehúzós
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Nyomásra nyíló
Önbehúzós
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Rajzi hivatkozás
B alak:
1) Szerelőfurat 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 és 21334-15-2060035 esetében nincs
C alak:
1) Szerelőfurat 21334-15-30600, 21334-15-30650 és 21334-15-30700 esetében van
2) Szerelőfurat 21334-15-30250 esetében nincs
D alak:
1) Szerelőfurat 21334-15-40148, 21334-15-40199
és 21334-15-40250 esetében nincs
2) Szerelőfurat 21334-15-40600, 21334-15-40650
és 21334-15-40700 esetében van
3) Szerelőfurat 21334-15-30600 és 21334-15-30650 esetében nincs
E alak:
1) Szerelőfurat 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 és 21557-15-5050041 esetében nincs
1) Szerelőfurat 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 és 21334-15-2060035 esetében nincs
C alak:
1) Szerelőfurat 21334-15-30600, 21334-15-30650 és 21334-15-30700 esetében van
2) Szerelőfurat 21334-15-30250 esetében nincs
D alak:
1) Szerelőfurat 21334-15-40148, 21334-15-40199
és 21334-15-40250 esetében nincs
2) Szerelőfurat 21334-15-40600, 21334-15-40650
és 21334-15-40700 esetében van
3) Szerelőfurat 21334-15-30600 és 21334-15-30650 esetében nincs
E alak:
1) Szerelőfurat 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 és 21557-15-5050041 esetében nincs
Accessory
Szerelőkonzol, acél, teleszkópos fióksínekhez 21335-80