{"product":{"productId":"agid.24199","price":53.51,"name":"Teleszkópos fióksínek, acél oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 55 kg"},"currency":"EUR"}
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A fékezett behúzásnak köszönhetően a teleszkópos fióksínek behúzáskor csillapításra és automatikusan véghelyzetbe kerülnek. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
+10 °C - +40 °C között
Előnyök
Fékezett
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Könnyű futás
Nagy oldalstabilitás a pontos vezetés által
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.