Anyag
Golyós vezetőcsapok, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Golyós vezetőcsapok, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült golyós vezetőcsapok tökéletes megoldást nyújtanak a precíz megvezetéshez a szerszám- és formakészítésben, valamint igényes gyártási folyamatoknál. Ezeket a kiváló minőségű golyós vezetőcsapokat kifejezetten a legnagyobb precizitás, stabilitás és hosszú élettartam biztosítására fejlesztették ki.
A golyós vezetőcsapokba integrált váll optimális alapként szolgál a golyós vezetőegységekbe történő beépítéshez. A váll lehetővé teszi az egység pontos és biztonságos beállítását, és így a szerszámok és formák akadálytalan mozgását és megbízható vezetését.
A 3+1-elv biztosítja a forma két felének helyes összeszerelését. Három nagyobb átmérőjű és egy kisebb átmérőjű vezetőelemet építenek be.
A golyós vezetőcsapokba integrált váll optimális alapként szolgál a golyós vezetőegységekbe történő beépítéshez. A váll lehetővé teszi az egység pontos és biztonságos beállítását, és így a szerszámok és formák akadálytalan mozgását és megbízható vezetését.
A 3+1-elv biztosítja a forma két felének helyes összeszerelését. Három nagyobb átmérőjű és egy kisebb átmérőjű vezetőelemet építenek be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.