Anyag
Kilökőcsap, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Kilökőcsap, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült kilökőcsapok a szerszám- és formagyártás igényes gyártási folyamataiban megbízhatóan alkalmazhatók a precíz kilökéshez és formakibontáshoz. A kilökőcsapok kiemelkedő precizitással, robusztus felépítéssel és hosszú élettartammal tűnnek ki.
A kilökőcsapok kiváló stabilitással és terhelhetőséggel rendelkeznek. Megformázott alkatrészek, fröccsöntött alkatrészek vagy más munkadarabok formából vagy szerszámokból történő biztonságos és pontos kilökésére szolgálnak.
A kilökőcsapok precíz vezetéssel rendelkeznek, ezáltal egyenletes mozgást biztosítanak. Lehetővé teszik az akadálytalan kilökést és kilökési folyamatokat, ezzel növelik a végtermék minőségét, ugyanakkor csökkentik a kopást.
A kilökőcsapok kiváló stabilitással és terhelhetőséggel rendelkeznek. Megformázott alkatrészek, fröccsöntött alkatrészek vagy más munkadarabok formából vagy szerszámokból történő biztonságos és pontos kilökésére szolgálnak.
A kilökőcsapok precíz vezetéssel rendelkeznek, ezáltal egyenletes mozgást biztosítanak. Lehetővé teszik az akadálytalan kilökést és kilökési folyamatokat, ezzel növelik a végtermék minőségét, ugyanakkor csökkentik a kopást.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.