{"product":{"productId":"agid.19966","price":30.4,"name":"CSIGAKERÉK, JOBBMENETES, U=3:1,A=22,62, D2=22,09, SÁRGARÉZ"},"currency":"EUR"}
Csigakerék
sárgaréz
- Alkalmas folyamatos üzemre magas fordulatszámok és nyomatékok mellett
- Kerékkapcsolószög 15°
- Csigahajtóművek gyártásához 90°-os tengelyszöggel
- Betétedzett és köszörült csiga
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
30,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csigakerék
Terméktípus
jobbmenetes
Alaptest
anyaga
sárgaréz
A=Tengelytávolság
22,62
D2=osztókör átmérő
22,09
D4
24,8
Emelkedési szög
17° 36
Meghajtó nyomaték T2
(Nm)
szintetikus olaj
3,3
Meghajtó nyomaték T2
(Nm)
ásványi zsír
2,2
Meghajtó nyomaték T2
(Nm)
ásványolaj
2,6
Modul
1
Z2
21
Áttétel
3:1
Leírás
Anyag
Csiga: acél
Csigakerék: CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Csigakerék: CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Kivitel
Csiga, jobbos menetemelkedéssel, betétben edzett, HV 620 – 700, fogprofilok és furat köszörülve.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A csigakerekek/csigák csak azonos tengelytávolsággal és azonos áttételi aránnyal kombinálhatók egy csigahajtóműbe.
További információk
Egy csigakerék-készlet egy csigából és egy csigakerékből áll. Alkalmas 90°-os tengelyszögű csigahajtások készítéséhez. Egy csigahajtással nagyon nagy áttételek valósíthatók meg a lassú irányba mindössze egy fokozattal.
A fogazat K oldalrész-formájú. Kapcsolódási szög 15°. A csigakerék-készletek készre fúrtak.
A megadott T2 hajtónyomatékok a csigakerék-készlet megengedett hajtónyomatékai. Ezek 2800 U/perc bemenő fordulatszámnál érvényesek a csigánál.
A csigahajtómű 22500-351002 / 22500-352002 csak polírozott (simított) csigaprofillal, 20° fokos kapcsolódási szöggel és csavarmenetes fogaskerék fogazattal szállítható.
A fogazat K oldalrész-formájú. Kapcsolódási szög 15°. A csigakerék-készletek készre fúrtak.
A megadott T2 hajtónyomatékok a csigakerék-készlet megengedett hajtónyomatékai. Ezek 2800 U/perc bemenő fordulatszámnál érvényesek a csigánál.
A csigahajtómű 22500-351002 / 22500-352002 csak polírozott (simított) csigaprofillal, 20° fokos kapcsolódási szöggel és csavarmenetes fogaskerék fogazattal szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.