Anyag
Poliuretán (PU) acélhuzallal
Több
Kevesebbet
Fogasszíjak T2,5 profil
kezdet
4,26 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Fogasszíjak T5 profil
kezdet
4,60 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Fogasszíjak T10 profil
kezdet
10,34 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Poliuretán (PU) acélhuzallal
További információk
Végtelenített fogasszíj trapéz alakú profillal a ISO 17396 szabvány szerint metrikus osztással. Ideális nagy szíjrugalmassággal történő meghajtáshoz. A lehető legkisebb tárcsaátmérőt teszi lehetővé. A fogasszíjak olyan meghajtókhoz alkalmasak, amelyeknél számít a pontosság, ahol fontos a tisztaság, és ahol vegyi hatások lehetségesek.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C-tól +80 °C-ig
Jellemzők
- nem igényel karbantartást
- nagy teljesítményátvitel
- csekély szíjnyúlás
- pontos pozicionálás és szögtartás
- nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- a legnagyobb mértékű dörzsállóság
- átvihető teljesítmény max. 30 kW
- max. megengedett fordulatszám 10 000 f/perc
- nagy teljesítményátvitel
- csekély szíjnyúlás
- pontos pozicionálás és szögtartás
- nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- a legnagyobb mértékű dörzsállóság
- átvihető teljesítmény max. 30 kW
- max. megengedett fordulatszám 10 000 f/perc