{"product":{"productId":"agid.18241","price":14.22,"name":"Fogasszíjtárcsák HTD 8M profil, kúpos szorítóhüvelyekkel történő szereléshez, 20 mm szíjszélességhez"},"currency":"EUR"}
- Szabványos HTD profil
- Félköríves fogazás metrikus osztással
- Kúpos furat Taper-Lock szorítóperselyekhez
Leírás
Anyag
Szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztással (félkerek fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának karimás kerékkel kell rendelkeznie. Kúpos furat kúpos szorítóhüvelyek számára. A kúpos szorítóhüvelyeket külön kell megrendelni; ezek különböző méretekben állnak rendelkezésre. A szűkítő szorítóhüvelyes tárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szabvány G16 minőségi osztálya szerint.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.