- Szabványos HTD profil
- Félköríves fogazás metrikus osztással
- Csendes járású és kevés karbantartást igényel
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztásközzel (félkörfogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremesnek kell lennie. A fogasszíjtárcsák központosító furattal készülnek. Ezt a központosító furatot az ügyfél illesztett furattal, reteszhornyos furattal vagy menetes furattal is elláthatja. A fogasszíjtárcsákat homlokoldalon kikönnyítésekkel is el lehet látni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.