- DIN 7721 T2 szabvány szerinti T profil
- Trapéz alakú fogazás metrikus osztással
Leírás
Anyag
Alumínium.
Acél karimás kerekek.
Acél karimás kerekek.
Kivitel
Alumínium, fényes.
Acél karimás kerekek, horganyzott.
Acél karimás kerekek, horganyzott.
További információk
Szabványos T profil a DIN 7721 T2 szabvány szerint metrikus osztással (trapéz alakú fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsával kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a fogasszíjtárcsákat szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.