text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
3 Találat

Leírás

Anyag
Alumínium.
Acél karimás kerekek.
Kivitel
Alumínium, fényes.
Acél, horganyzott.
További információk
Szabványos T profil a ISO 17396 szabvány szerint metrikus osztással (trapéz alakú fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsával kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a fogasszíjtárcsákat szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.

Más vásárlók is vásároltak