Kivitel
Egyfokozatú.
Több
Kevesebbet
Leírás
Kivitel
Egyfokozatú.
További információk
Bolygókerekes hajtóművek NEMA 23 és NEMA 34 méretű léptetőmotorokhoz. Alkalmas minden beépítési helyzethez. Az élettartam kenésnek köszönhetően nem igényel karbantartást A bolygókerekes hajtóművek önközpontosítóak, cserélhető pajzsrendszerrel és tengelyirányú hosszkiegyenlítéssel vannak kialakítva.
Műszaki adatok
Hajtóműfokozat: 1
Névleges bemeneti fordulatszám: 3000 f/p
Max. bemeneti fordulatszám: 6000 f/p
Védettségi fokozat: IP64
Élettartam: ~20 000 h
Beépítési helyzet: tetszőleges
Névleges bemeneti fordulatszám: 3000 f/p
Max. bemeneti fordulatszám: 6000 f/p
Védettségi fokozat: IP64
Élettartam: ~20 000 h
Beépítési helyzet: tetszőleges
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +90 °C-ig (rövid ideig +120 °C)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.