Anyag
Ház cinkprésöntvénybőll
Csiga és csigakerék, acél
Csiga és csigakerék, acél
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csiga és csigakerék, betétedzésű
Csiga és csigakerék, betétedzésű
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház cinkprésöntvénybőll
Csiga és csigakerék, acél
Csiga és csigakerék, acél
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csiga és csigakerék, betétedzésű
Csiga és csigakerék, betétedzésű
További információk
Kompakt, univerzálisan használható és karbantartást nem igénylő csigahajtómű 14 mm tengelytávolságú méretben és 5 különböző áttétellel. A behajtás a hajtómű széles oldalán helyezkedik el. A tengely forgásiránya tetszőleges. Kompakt kivitel és maximális forgatónyomaték mellett a hajtómű nagy teherbírásával és könnyű futású erőátvitelével tűnik ki. A menetes rögzítésnek köszönhetően egyszerű a szerelés.
Ez a csigahajtómű kézi működtetésű.
A behajtás SW 6-os, a kihajtás SW 6-os belső hatszög kulcsnyíláson keresztül történik.
Ez a csigahajtómű kézi működtetésű.
A behajtás SW 6-os, a kihajtás SW 6-os belső hatszög kulcsnyíláson keresztül történik.
Rajzi hivatkozás
1) Hajtás
2) Lehajtás
2) Lehajtás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.