{"product":{"productId":"agid.20282","price":181.41,"name":"CSIGAHAJTÓMŰ ÖNZÁRÁS NÉLKÜL, U=15:1,M=12 / 10 / 8, ALUMÍNIUM ELOXÁLT,KOMP:ACÉL"},"currency":"EUR"}
Csigahajtómű
alumínium
eloxált
- Zökkenőmentes és csendes erőátvitel
- Egyszerű csavaros rögzítés
- 7 áttétel 13:1 és 65:1 között
- Zsír kilépése ellen és pormentesen tokozott ház
- Tetszőleges forgásirány a tengelyen
Mennyiségi egység
181,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csigahajtómű
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
Alaptest
felülete
eloxált
Hatásfok
%
52
Max.
meghajtónyomaték M
Nm
1,5 / 1,3 / 1,0
Max.
kihajtónyomaték M
Nm
12 / 10 / 8
Sebességtartomány
n
f/perc
100 / 500 / 1000
Tengelyterhelés
FA
N
250
Tengelyterhelés
FR
N
250
Áttétel
15:1
Önzárás
önzárás nélkül
Leírás
Anyag
Ház, alumínium.
Csiga acél, csigakerék speciális réz.
Csiga acél, csigakerék speciális réz.
Kivitel
Ház eloxált.
Golyóscsapágy gumi porvédővel RS.
Golyóscsapágy gumi porvédővel RS.
További információk
Univerzálisan használható és karbantartásmentes csigahajtás 20 mm tengelytávolságú fizikai mérettel és 7 különböző áttétellel. A ház zsírfolyásmentes és porvédett. A csigakerék-készlet balmenetes. A tengely forgási iránya tetszőleges.
- precíz erőátvitel
- egyszerű csavarrögzítés
- csendes járás
- precíz erőátvitel
- egyszerű csavarrögzítés
- csendes járás
Műszaki adatok
Radiális holtjáték: ±1°
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Élettartam: kb. 1000 óra (teljes terhelés, 500 f/perc fordulatszám és 20% bekapcsolási időtartam esetén)
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Élettartam: kb. 1000 óra (teljes terhelés, 500 f/perc fordulatszám és 20% bekapcsolási időtartam esetén)
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Figyelembe veendő
FR megengedett radiélis terhelés FA=0 esetén
FA megengedett axiális terhelés FR=0 esetén
FA megengedett axiális terhelés FR=0 esetén
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.