text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház: alumínium. Kúpkerekek: acél.
Kivitel
Ház eloxált.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
További információk
Univerzálisan alkalmazható és karbantartásmentes kúpkerékhajtómű hét különböző fizikai méretben 1:1 áttétellel. A ház zsírfolyásmentes és porvédett. Minden szerelési helyzetben beépíthető. A forgási irány tetszőleges.

- precíz erőátvitel
- egyszerű csavarrögzítés
- csendes járás
Műszaki adatok
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Élettartam: kb. 1000 óra (teljes terhelés, 500 f/perc fordulatszám és 20% bekapcsolási időtartam esetén)
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Figyelembe veendő
FR megengedett radiális terhelés FA=0 esetén
FA megengedett axiális terhelés FR=0 esetén

A reteszek nincsenek egymáshoz képes kiigazítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak