Anyag
Ház: cinkprésöntvény
Kúpkerekek: acél
Kúpkerekek: acél
Kivitel
Ház fémtiszta.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház: cinkprésöntvény
Kúpkerekek: acél
Kúpkerekek: acél
Kivitel
Ház fémtiszta.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
Kúpkerekek felületedzett.
RS porvédős golyóscsapágy.
További információk
Univerzálisan használható karbantartásmentes kúpkerékhajtómű, amely különösen elektromotorokkal történő meghajtásokhoz alkalmas. A ház zsírfolyásmentes és porvédett. Minden szerelési helyzetben beépíthető. A forgási irány tetszőleges.
A meghajtás és a kihajtás belső hatlapú tengelyvéggel történik.
Ez a kúpkerékhajtómű ideálisan használható irányváltóként, osztóműnként vagy előtéthajtásként elektromotorokhoz, pl. egyedi gépgyártásban zsalukhoz és szervohajtásokhoz.
A meghajtás és a kihajtás belső hatlapú tengelyvéggel történik.
Ez a kúpkerékhajtómű ideálisan használható irányváltóként, osztóműnként vagy előtéthajtásként elektromotorokhoz, pl. egyedi gépgyártásban zsalukhoz és szervohajtásokhoz.
Műszaki adatok
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +40 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Menetmetsző csavarokhoz DIN 7500 M5.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.