text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasrúd
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
négyszög
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
15
H=Magasság
15
H1
14
L névleges hossz
500
L tényleges hossz
499,51
Modul
1
RoHS
true
UNSPSC Code
31161605

Leírás

Anyag
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A fogaslécek egymás után toldhatóak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak