Anyag
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Több
Kevesebbet
Homlokfogaskerekek, acél, modul 5, mart fogazat, egyenes fogazású, kapcsolódási szög 20°, A-alak, kerékaggyal
kezdet
46,25 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Homlokfogaskerekek, acél, modul 5, mart fogazat, egyenes fogazású, kapcsolódási szög 20°, B-alak, kerékagy nélkül
kezdet
95,40 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
30 fogig egyoldalú aggyal, 32 fogtól tárcsaként. A homlokfogaskerekek középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Rajzi hivatkozás
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
B alak: agy nélkül
Fogaskerekek
A gyakorlatban a homlokfogaskerekeket elsősorban terhek emelésére és süllyesztésére használják. Biztosítják az erők alakzáró és csúszásmentes átadását, változó forgásirány esetén is.
Az átmérő 14-387 mm, a fogszélesség 15-30 mm között választható. Az összeszerelés egyszerűsítése érdekében a fogaskerekek szükség esetén agyaggal is felszerelhetők.
Az átmérő 14-387 mm, a fogszélesség 15-30 mm között választható. Az összeszerelés egyszerűsítése érdekében a fogaskerekek szükség esetén agyaggal is felszerelhetők.