text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Fogazat mart, egyenes fogazatú.
Indukciós edzett fogak, HRC 50 +4.
Kapcsolódási szög 20°, csupasz.
További információk
A fogazás minősége az edzés hatására kb.10-11-re változik.
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak