{"product":{"productId":"agid.24728","price":21.42,"name":"Homlokfogaskerekek, nemesacél, 2-es modulFogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, A alak, kerékaggyal"},"currency":"EUR"}
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, robotika
- Utólag megmunkálható furat
- Korrózióálló
Leírás
Anyag
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, ill. előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ezért a táblázatban megadott D2 max. a furat maximális mérete, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél kiegészítheti illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
A fogazat és a furat közötti központos futás elérése érdekében javasoljuk, hogy az előfuratot a megfelelő átmérőre esztergálja. További lehetőségként az ügyfél az átmérő csökkentésére perselyeket alkalmazhat.
Rajzi hivatkozás
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
B alak: agy nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.