Anyag
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk
A homlokfogaskerekek középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Rajzi hivatkozás
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
B alak: agy nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Fogaskerekek
A gyakorlatban a homlokfogaskerekeket elsősorban terhek emelésére és süllyesztésére használják. Biztosítják az erők alakzáró és csúszásmentes átadását, változó forgásirány esetén is.
Az átmérő 14-387 mm, a fogszélesség 15-30 mm között választható. Az összeszerelés egyszerűsítése érdekében a fogaskerekek szükség esetén agyaggal is felszerelhetők.
Az átmérő 14-387 mm, a fogszélesség 15-30 mm között választható. Az összeszerelés egyszerűsítése érdekében a fogaskerekek szükség esetén agyaggal is felszerelhetők.