- DIN ISO 606 szabvány szerinti egyszeres görgősláncokhoz
Leírás
Anyag
Acél.
További információk
Összekötő szemek egysoros görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint.
Az E-forma esetében a zárórugót úgy kell felszerelni, hogy a zárt vége nézzen a futási irányba.
Páratlan szemszám esetén hajlított szemek szükségesek a lánc összezárásához. Hajlított szemek használata esetén a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Az E-forma esetében a zárórugót úgy kell felszerelni, hogy a zárt vége nézzen a futási irányba.
Páratlan szemszám esetén hajlított szemek szükségesek a lánc összezárásához. Hajlított szemek használata esetén a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.