text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Horganyzott acél. Fémtiszta nemesacél.
További információk
A C-profilokat arra használják, hogy rögzítsék a berendezés tartószerkezetéhez, és megvédjék a vezetősineket az oldalirányú erők és a torzió ellen. A vezetősinek egyszerűen betolhatók a C-profilokba. Mivel a vezetősinek rögzítés nélkül helyezkednek el a C-profilban, hőingadozások esetén szabadon kitágulhatnak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak