Anyag
Ház szinterezett acélból.
Méret 5 EN-GJS-400-15 öntöttvas.
Méret 6 S235JR acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest, natúrgumi.
Csavar, acél
Méret 5 EN-GJS-400-15 öntöttvas.
Méret 6 S235JR acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest, natúrgumi.
Csavar, acél
Kivitel
Lakkozott acélelemek.
ISO 4762 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4762 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház szinterezett acélból.
Méret 5 EN-GJS-400-15 öntöttvas.
Méret 6 S235JR acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest, natúrgumi.
Csavar, acél
Méret 5 EN-GJS-400-15 öntöttvas.
Méret 6 S235JR acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest, natúrgumi.
Csavar, acél
Kivitel
Lakkozott acélelemek.
ISO 4762 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4762 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Feszítőelem integrált, rendkívül rugalmas rugótesttel, alaktartó natúr gumiból.
A feszítőelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítő görgővel együtt egy beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. Alkalmas mindkét feszítési irányhoz. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és leszakadás biztosak.
A feszítőelem egy meneten keresztül rögzül a gépelemhez. Amennyiben szükséges, a ”P” pozicionáló rovátkába egy nehéz szorítócsap helyezhető be a nyomatékkorlátozáshoz.
A feszítőelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítő görgővel együtt egy beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. Alkalmas mindkét feszítési irányhoz. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és leszakadás biztosak.
A feszítőelem egy meneten keresztül rögzül a gépelemhez. Amennyiben szükséges, a ”P” pozicionáló rovátkába egy nehéz szorítócsap helyezhető be a nyomatékkorlátozáshoz.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C ... +85 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.