- Görgősláncokhoz illő, háromszoros DIN ISO 606
Leírás
Anyag
Acél.
További információk
DIN ISO 606 szerinti összekötő elemek háromsoros görgősláncokhoz.
Az E alak esetében a zárórugót úgy kell beszerelni, hogy a zárt vége a futásirányba nézzen.
Páratlan számú láncszemek esetében a lánc lezárásához hajlított szemek szükségesek. Hajlított szemek esetében a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Az E alak esetében a zárórugót úgy kell beszerelni, hogy a zárt vége a futásirányba nézzen.
Páratlan számú láncszemek esetében a lánc lezárásához hajlított szemek szükségesek. Hajlított szemek esetében a teljesítmény és a szakítóerő 20%-kal csökken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.