{"product":{"productId":"agid.22080","price":9.68,"name":"Kétsoros lánckeréktárcsák 3/4\" x 7/16\" DIN ISO 606"},"currency":"EUR"}
Anyag
Kis széntartalmú acél.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett (nem edzhető).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Kis széntartalmú acél.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett (nem edzhető).
További információk
Lánckeréktárcsák görgős láncokhoz a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckeréktárcsák központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckeréktárcsákat. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
A lánckeréktárcsák központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckeréktárcsákat. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.