text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Lánckerék, acél C45.
Golyóscsapágy gördülőcsapágy-acélból.
További információk
Beszerelésre kész láncfeszítő kerekek kompletten, golyóscsapágyakkal. Görgős láncokhoz a DIN ISO 606 sz. szabvány szerint. A golyóscsapágyak kétoldalt tömítettek, és élettartamkenéssel rendelkeznek, így karbantartást nem igényelnek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak