Anyag
Acél lánckerék.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Edzett, horganyzott HRC 50 lánckerék fogak.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél lánckerék.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Edzett, horganyzott HRC 50 lánckerék fogak.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A lánckerék készlet minden feszítőelemmel kombinálható; ily módon egy beszerelésre kész láncfeszítőt kaphatunk. A golyóscsapágyak mindkét oldalon tömítettek, élettartamra szóló kenéssel rendelkeznek, és ily módon nem igényelnek karbantartást.
A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.
A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.
A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.