{"product":{"productId":"agid.24369","price":24.39,"name":"Lánckerekek egysoros 1 1/2\" x 1\" DIN ISO 606"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél C45.
38-as fogszámtól GG22 szürkeöntvényből.
38-as fogszámtól GG22 szürkeöntvényből.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél C45.
38-as fogszámtól GG22 szürkeöntvényből.
38-as fogszámtól GG22 szürkeöntvényből.
Kivitel
fémtiszta, nem edzett.
További információk
Lánckerekek egyik oldalon kerékaggyal a görgős láncok számára a DIN ISO 606 szabvány szerint.
A lánckerekek központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckerekeket. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
A lánckerekek központosító furattal, ill. előfúrt furattal (a gyártástechnológiától függően különböző) rendelkeznek. Ezért a táblázatban megadott D3 max. érték a furat maximális értéke, amellyel szállítjuk a lánckerekeket. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.