text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék
Alak
A
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
Beszerelésre kész
DIN ISO
DIN ISO 606
Alaptest anyaga
Acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
51,37
N=Fogszám
10
B1
9,1
B3
5
C
1,6
D
58,3
D2
35
D3
15
D4
M4
ISO sz.
10 B-1
L
25
Osztás mm
15,875 x 9,65
Osztás col (PxB1)
5/8 x 3/8
R
16
REACh
false
RoHS
true
T2
2,3
UNSPSC Code
31161612

Leírás

Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek görgős láncokhoz egyik oldalukon kerékaggyal a DIN ISO 606 szabvány szerint. Mart és induktív keményítésű fogak.
Horony a DIN 6885 / BS 4235 szabvány szerint. A horony a fogcsúcshoz van igazítva.
Két hernyócsavarral. Egy menet a horony közepén található, és egyszer 90°-kal eltolva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak