text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lánckerék
Alak
A
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
beszerelésre kész
DIN ISO szabvány
606
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Osztókör átmérő
56,34
N=Fogszám
11
B1
9,1
B3
6
C
1,6
D
63,2
D2
37
D3
20
D4
M05
ISO sz.
10B-1
ISO sz.
10B-1
L
30
Osztás col (PxB1)
5/8X3/8
Osztás col (PxB1)
5/8X3/8
Osztás mm (PxB1)
15,875X9,65
R
16
T2
2,8

Leírás

Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek görgős láncokhoz egyik oldalukon kerékaggyal a DIN ISO 606 szabvány szerint. Mart és induktív keményítésű fogak.
Horony a DIN 6885 / BS 4235 szabvány szerint. A horony a fogcsúcshoz van igazítva.
Két hernyócsavarral. Egy menet a horony közepén található, és egyszer 90°-kal eltolva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak