Anyag
Vezető, műanyag Vesconite®.
Csavar és anya, nemesacél A2.
Csavar és anya, nemesacél A2.
Kivitel
Csavar ISO 4017, fémtiszta.
Anya ISO 4035, fémtiszta.
Anya ISO 4035, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Vezető, műanyag Vesconite®.
Csavar és anya, nemesacél A2.
Csavar és anya, nemesacél A2.
Kivitel
Csavar ISO 4017, fémtiszta.
Anya ISO 4035, fémtiszta.
Anya ISO 4035, fémtiszta.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A láncvezető készlet minden feszítőelemmel kombinálható; ily módon egy beszerelésre kész láncfeszítőt kaphatunk. A szimmetrikus kialakítás kétoldali használatot tesz lehetővé. A nagy rádiuszok nyugodtabb futást biztosítanak. A minőségi műanyag nem igényel kenést.
A maximális láncsebesség folyamatos használat esetén nem haladhatja meg az 1,5 m/s értéket.
A maximális láncsebesség folyamatos használat esetén nem haladhatja meg az 1,5 m/s értéket.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.