Anyag
Műanyag Vesconite®.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag Vesconite®.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A szimmetrikus kialakítás kétoldali használatot tesz lehetővé. A nagy rádiuszok nyugodtabb futást biztosítanak. A kiváló minőségű műanyag egyáltalán nem igényel kenést.
A maximális láncsebesség folyamatos használat esetén nem haladhatja meg az 1,5 m/s értéket.
A maximális láncsebesség folyamatos használat esetén nem haladhatja meg az 1,5 m/s értéket.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +120 °C-ig.
Max. súrlódási hő +240 °C.
Max. súrlódási hő +240 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.