Anyag
Polietilén PE-UHMW (ultranagy molekulatömegű PE).
Kivitel
Zöld.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Polietilén PE-UHMW (ultranagy molekulatömegű PE).
Kivitel
Zöld.
További információk
Láncvezető sinek DIN ISO 606 szerinti görgősláncokhoz. Ezek támasztják alá és vezetik a görgősláncokat a laza ágban, és ezzel hosszabb élettartamot biztosítanak, mivel jelentősen csökkentik a görgősláncok kopását. Csökkentik a rezgéseket és a zajok keletkezését a lánchajtásban.
A vezetősinek nagy kopásállóságot kínálnak. Nem igényelnek karbantartást, savállóak és magas vegyi ellenálló képességgel rendelkeznek.
A kiegészítő C-profilokat arra használják, hogy rögzítsék a berendezés tartószerkezetéhez, és megvédjék a vezetősineket az oldalirányú erők és a torzió ellen.
A vezetősinek nagy kopásállóságot kínálnak. Nem igényelnek karbantartást, savállóak és magas vegyi ellenálló képességgel rendelkeznek.
A kiegészítő C-profilokat arra használják, hogy rögzítsék a berendezés tartószerkezetéhez, és megvédjék a vezetősineket az oldalirányú erők és a torzió ellen.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +60 °C-ig (rövid ideig +80 °C).
Felszerelés
A vezetősineket a berendezéshez rögzített C-profilokba kell betolni.
A vezetősineket úgy kell felszerelni, hogy az anyag tágulhasson. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonsága, hogy hőmérsékleti ingadozások esetén erősebben tágulnak vagy rövidülnek, mint a fémek.
A vezetősineket úgy kell felszerelni, hogy az anyag tágulhasson. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonsága, hogy hőmérsékleti ingadozások esetén erősebben tágulnak vagy rövidülnek, mint a fémek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.