{"product":{"productId":"agid.34365","price":11.73,"name":"Rögzítő derékszögek láncfeszítőkhöz, B alak"},"currency":"EUR"}
- Lánc nyugott futása
- Automatikus utánállítás
- Lánc belógásának kiegyenlítése
- Szűkös helyviszonyokhoz
- Kopás csökkentése a lánccsuklókon
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, porszórt bevonatú.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Rögzítő derékszög a láncfeszítők egyszerű beszereléséhez. További változatosságot kínálnak a beállításoknál. Ily módon az ovális furatok egyszerű utóbeállítást tesznek lehetővé, ha a szorítási út hosszabb a megszokottnál. Az egytengelyűségi hibák oldalirányú eltolással egyenlíthetők ki.
A 22281-90-20000 rendelési számra a szállítás nemesacél rögzítőanyagokkal együtt történik (hengeres fejű csavarok M6x40, anyák és alátétek).
A 22281-90-20000 rendelési számra a szállítás nemesacél rögzítőanyagokkal együtt történik (hengeres fejű csavarok M6x40, anyák és alátétek).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.