Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott (méretek 5 és 6 lakkozott).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott (méretek 5 és 6 lakkozott).
További információk
A szerelő szögvas a feszítőelemek egyszerű felszerelését teszi lehetővé közvetlenül a gépelemre. Ennek során a D2 furat a feszítőelem felfogására szolgál. A feszítőelem így választhatóan a szögvas elő- vagy hátoldalára szerelhető.
A D3 furatok a szerelő szögvas más jellegű használatát is lehetővé teszik.
A D3 furatok a szerelő szögvas más jellegű használatát is lehetővé teszik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.