Anyag
Ház, szinterezett acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest: természetes kaucsuk.
Csavar, acél
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest: természetes kaucsuk.
Csavar, acél
Kivitel
Lakkozott acélelemek.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, szinterezett acél.
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest: természetes kaucsuk.
Csavar, acél
Szorítókar, S235JR acél
Rugótest: természetes kaucsuk.
Csavar, acél
Kivitel
Lakkozott acélelemek.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Szorítóelem integrált, rendkívül nagy rugalmasságú rugótesttel, alaktartó természetes kaucsukból.
A szorítóelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítőgörgővel együtt beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és szakadásállóak.
Feszítőelem nagyon hosszú lánc- és szíjhajtások feszítésére. A laza ágat felváltva a két kitámasztóra szerelt feszítőgörgőkön vagy lánckerekeken vezetik. Ezzel a laza ágban alkalmazott hagyományos feszítőkkel szemben a nyúlás háromszorosát kompenzálja.
A szorítóelem a láncvezető készlettel, lánckerék készlettel vagy feszítőgörgővel együtt beszerelésre kész feszítő egységet alkot, amely lánc- és szíjhajtások feszítésére szolgál. A feszítőelemek nem igényelnek karbantartást és szakadásállóak.
Feszítőelem nagyon hosszú lánc- és szíjhajtások feszítésére. A laza ágat felváltva a két kitámasztóra szerelt feszítőgörgőkön vagy lánckerekeken vezetik. Ezzel a laza ágban alkalmazott hagyományos feszítőkkel szemben a nyúlás háromszorosát kompenzálja.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C ... +85 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.