{"product":{"productId":"agid.22109","price":227.33,"name":"Kétsoros ferde hatásvonalú axiális acél golyóscsapágy karimával, C forma"},"currency":"EUR"}
- Nagy sugár- és tengelyirányú igénybevételek felvétele
- A 60°-os nyomószög révén tengelyirányban fokozottan terhelhető
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
Leírás
Anyag
Acél ház.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Kivitel
Köszörült oldalfelületek.
Műszaki adatok
Minden csapágy beszerelésre készen DIN 51825 szerinti KE2P-35 típusú kenőzsírral kerül kiszállításra.
A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
Kullanım
Golyósorsók tárolására.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A menetes orsók beszereléséhez precíziós anyákat kell használni.
A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
A rögzítőcsavarokat átlóban kell meghúzni a nyúláshatár max. 70%-ig.
A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
A rögzítőcsavarokat átlóban kell meghúzni a nyúláshatár max. 70%-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.