{"product":{"productId":"agid.22108","price":195.24,"name":"FERDE HATÁSVONALÚ AXIÁLIS, KÉTSOROS,1034-2RS, D=10-0,008, D1=34-0,011, ACÉLKÖSZÖRÜLT, KOMP:NITRILKAUCSUK"},"currency":"EUR"}
Ferde Hatásvonalú Axiális Golyóscsapágy
kétsoros
acél
köszörült
- Nagy sugár- és tengelyirányú igénybevételek felvétele
- A 60°-os nyomószög révén tengelyirányban fokozottan terhelhető
- Nagy merevség
Mennyiségi egység
195,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ferde Hatásvonalú Axiális Golyóscsapágy
Kivitel 1
kétsoros
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
Alaptest felülete
köszörült
B=Szélesség
20 -0,25
D1=Külső átmérő
34-0,011
D=Belső átmérő
10-0,008
KZZ.=Rövidítés
1034-2RS
T1=Dinamikus terhelhetőség N
13400
T2=Statikus terhelhetőség N
18800
U=Legnagyobb fordulatszám f/p
4600
Billenési merevség Nm/mrad
25
Csapágysúrlódási nyomaték Nm
0,12
D2
21
Furat méreteltérése µm
0-5
Körfutás síkban µm
2,0
Külső átmérő méreteltérése µm
0-10
Meghúzási nyom. prec. horonyan
6
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Sugárirányú csapágykotyogás
előfeszített
Szélesség méreteltérése µm
0-250
Tehetetlenségi nyomaték KGxcm²
0,029
Tengelyirányú merevség n/µm
325
α
60°
Leírás
Anyag
Acél ház.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Kivitel
Köszörült oldalfelületek.
További információk
Előfeszített nagypontosságú csapágy 60°-os nyomásszöggel. A csapágyak mindkét irányból felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket. Előfeszítésük révén a ferde hatásvonalú golyóscsapágyak nagy merevségről, jó körfutásról és pontos szerszámpozicíonálásról, valamint ismétlési pontosságról gondoskodnak.
Az integrált kopásálló tömítés hatékonyan távol tartja a szennyeződéseket a csapágytól, és nagyfokú üzembiztonságot és hosszú élettartamot biztosít.
A megadott Mrl csapágy-súrlódási tényező esetében irányértékről van szó.
A tömegtehetlenségi nyomaték megfelel a forgó belső gyűrű értékének.
A fordulatszám határértékek zsírozott állapotra vonatkoznak.
Az integrált kopásálló tömítés hatékonyan távol tartja a szennyeződéseket a csapágytól, és nagyfokú üzembiztonságot és hosszú élettartamot biztosít.
A megadott Mrl csapágy-súrlódási tényező esetében irányértékről van szó.
A tömegtehetlenségi nyomaték megfelel a forgó belső gyűrű értékének.
A fordulatszám határértékek zsírozott állapotra vonatkoznak.
Műszaki adatok
Minden csapágy beszerelésre készen DIN 51825 szerinti KE2P-35 típusú kenőzsírral kerül kiszállításra.
A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
Kullanım
Golyósorsók tárolására.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A menetes orsók beszereléséhez precíziós anyákat kell használni.
A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.