{"product":{"productId":"agid.20623","price":51.84,"name":"GOLYÓSCSAPÁGY, EGYSOROS KOSÁRRAL, D=25,D1=47, B=12, KERÁMIA ZrO2 FEHÉR,KOMP:PTFE"},"currency":"EUR"}
Golyóscsapágy
egysoros
kerámia
fehér
- Hőtágulása az acéléhoz hasonló
Mennyiségi egység
51,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyóscsapágy
Kivitel 1
egysoros
Alaptest
anyaga
kerámia
Komponens
anyaga
PTFE
Alaptest
színe
fehér
B=Szélesség
12
D1=Külső átmérő
47
D=belső átmérő
25
Alapteherbírás
dinamikus
N
6500
Alapteherbírás
statikus
N
5800
Határfordulatszám
f/perc
15000
RoHS
true
Leírás
Anyag
Teljes kerámia csapágy ZrO2.
golyókosár PTFE.
golyókosár PTFE.
Kivitel
natúr, fehér.
További információk
A Si3N4 költséghatékony alternatívája a cirkónium-oxid (ZrO2), amelynek továbbá az az előnye, hogy a hőtágulás hasonló az acéléhoz. Ezért nem szükséges a zsugorodáshoz való illeszkedés, mivel a tengely és a ház közötti illeszkedés nem fordulhat elő.
Biztonság
Koncentrált sósavval, salétromsavval és kénsavval reakcióba lép.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.