text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

C45 acél.

1.4305 nemesacél.

Rg 7 vörösöntvény.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
DIN ISO 14 bordás kerékagyak egyenes, párhozamos bordaoldalakkal. A bordástengely bordás kerékaggyal nagy nyomatékok átvitelére szolgál egyidejű tengelyirányú eltolhatóság mellett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak